AC-ABF11-W
Onaylama birimi
| Kontak donanımı | NO(1) |
| Butonla anahtarlama akımı | 1 ... 1.000 mA |
| Akım gerilimi, maks. | 10 A |
| Akım tüketimi, maks. | 5 ... 20 mA, LED |
| Ölçüm yalıtım gerilimi | 500 V AC/DC |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 72 mm x 56 mm x 80 mm |
| Plastik gövde | cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner |
| Net ağırlık | 250 g |
| Gövde rengi | gri siyah |
| Malzeme sıkma sacı | Paslanmaz çelik |
| Gösterge türü | LED Sürekli ışık |
| Kumanda elemanları | 1 komut verici (beyaz basma butonu) |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Gümrük taife numarası | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27371246 |
| ECLASS 11.0 | 27371246 |
| ECLASS 12.0 | 27371246 |
| ECLASS 13.0 | 27371246 |
| ECLASS 14.0 | 27371246 |
| ECLASS 15.0 | 27371246 |
| ECLASS 16.0 | 27371246 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122216 |