OCI_EDI_1400_400

EDI ve OCI ile tedarik süreçlerinizi optimize edin

Sensör ve güvenlik çözümleri alanında güvenilir bir iş ortağı olan Leuze, yalnızca yüksek kaliteli ürünler sunmakla kalmaz, aynı zamanda bu ürünleri iş süreçlerinize entegre etmenizi sağlayan akıllı arayüzler de sunar.


EDI bağlantısı

EDI bağlantısı (elektronik veri alışverişi), iş belgelerinin elektronik aktarım yoluyla paylaşılması için kullanılabilir. Ortaklarımızdan retarus ile birlikte, ERP sisteminiz ile bizim sistemimiz arasında doğrudan bir bağlantı kurarak kesintisiz bir dijital tedarik süreci sağlıyoruz.

Avantajlarınız

Artan etkinlik

Otomatik veri aktarımı, manuel süreçleri azaltır. Bu sayede siparişler, faturalar ve diğer iş süreçleri daha etkin bir şekilde yönetilebilir.

  • Daha hızlı işlem süresi: Siparişler, teslimatlar ve faturalar gerçek zamanlı olarak aktarılır. Avantajınız: Daha hızlı sipariş işleme ve daha sorunsuz operasyonlar
  • Maliyet tasarrufu: Süreç otomasyonu hataları azaltır. Böylece müşterilerimiz maliyet tasarrufu sağlayabilir ve kârlılıklarını artırabilir.

Geliştirilmiş veri kalitesi

Verilerin sistemden sisteme doğrudan aktarılması, önceki manuel süreçlere kıyasla veri kalitesini önemli ölçüde artırır. Bu da karar verme sürecinin temelini güçlendirir. Veriler sistemden sisteme doğrudan aktarıldığından, EDI bağlantısı insan hatasını en aza indirir ve böylece şikayetleri ve sonradan işleme çabalarını azaltır.

Daha iyi işbirliği

Bir EDI bağlantı, müşteriler ve tedarikçiler arasında kesintisiz iletişim sağlar. Bu da daha iyi bir işbirliği ve daha verimli bir tedarik zinciri sağlar.

Uygulama 

1. İhtiyaç analizi ve hedeflerin belirlenmesi

  • Mevcut sipariş hacminin belirlenmesi
  • Müşteri ve Leuze tarafından mesaj türlerinin seçilmesi (örn. ORDER, ORDRSP vb.)

2. Teknik hazırlık 

  • Teknik uygulamanın planlanması = müşteri ve Leuze/retarus

3. Veri standardizasyonu ve eşleme

  • Veri formatlarının ve standartlarının tanımlanması (örn. EDIFACT, X12)

4. Test aşaması

  • Sorunsuz çalışmayı sağlamak için testlerin ortak olarak yürütülmesi 


Başlayın


OCI bağlantısı

Bir başka akıllı arayüz de katalog kayıtlarının paylaşımı için kullanılabilen OCI'dir (Open Catalog Interface). OCI bağlantımız, SAP sisteminizin Leuze Shopware mağazamıza doğrudan bağlanmasını sağlayarak kesintisiz bir dijital tedarik süreci sunar.

Avantajlarınız

  • SAP sistem ortamınıza doğrudan entegrasyon
  • Güncel ürün bilgileri ve fiyatlara gerçek zamanlı veri erişimi
  • Shopware mağazamız aracılığıyla kullanıcı dostu punchout kataloğu
  • Alışveriş sepetinin SAP siparişinize otomatik aktarımı
  • Standartlaştırılmış süreçler sayesinde hata kaynaklarının azaltılması
  • Satın alma ve tedarik süreçlerinde etkinlik artışı

OCI ile sipariş süreci

1. SAP'den punchout

Satın alma sorumlusu, OCI bağlantısı aracılığıyla SAP sisteminden doğrudan Leuze kataloğunu açar.

2. Leuze mağazasında gezinme

Kullanıcı, kullanıcı kimliği ve SAP bağlamı da dahil olmak üzere otomatik olarak Shopware mağazamıza yönlendirilir.

3. Sepeti doldurma

Ürünler, varyantlar ve aksesuarlar dahil olmak üzere kolayca aranabilir, filtrelenebilir ve alışveriş sepetine eklenebilir.

4. SAP'ye geri aktarım

Tek bir tıklama ile alışveriş sepeti SAP'ye geri aktarılır ve taslak sipariş olarak kaydedilir.

5. SAP içi sipariş süreci

Siparişinizi her zamanki gibi SAP üzerinden kontrol eder, onaylar ve gönderirsiniz. Tüm veriler önceden kaydedilmiştir.


Teknik gereklilikler

  • OCI arayüzü etkinleştirilmiş SAP ECC veya SAP S/4HANA
  • SAP Ariba: Gerekirse cXML tabanlı benzer katalog bağlantılarını destekliyoruz
  • Mağaza URL'mizin güvenilir bir kaynak olarak onaylanması
  • BT departmanınız veya destek ekibimiz tarafından OCI parametrelerinin tek seferlik yapılandırılması

Sizin için sunduğumuz hizmet

  • Kurulum desteği ve test ortamı
  • Entegrasyon belgeleri ve OCI parametreleri
  • E-ticaret ekibimizden kişisel danışmanlık
  • Güvenli veri aktarımı ve GDPR uyumluluğu

Başlayın


Başlayın

Leuze ile SAP tedarik süreçlerinizi bir üst seviyeye taşımak ister misiniz?

Bağlayıcı olmayan bir danışmanlık için bizimle iletişime geçin veya bir demo randevusu alın.