Primärverpackung von Lebensmitteln auf einer Verpackungsanlage mit Sensorlösungen zur zuverlässigen Objekt- und Prozesskontrolle

Birincil paketleme için sensörler 

Ürünler, karışımlar veya sıvılar üretildikten sonra genellikle hemen paketlenir veya birincil paketleme olarak bilinen paketlemeye doldurulur. Bu ilk paketleme katmanı, öncelikle ürünü dış etkenlerden korumaya yarar ve ürünün stabilitesini, tazeliğini veya raf ömrünü garanti eder. Aynı zamanda – özellikle şeffaf paketlemelerde – ürünü son tüketiciye çekici bir şekilde sunma işlevi de görebilir. Ayrıca genellikle kolay kullanım ve açılma amacıyla tasarlanır.

Ürün türüne bağlı olarak, birincil paketlemede içerik, kullanım ve raf ömrü ile ilgili zorunlu bilgilerin yanı sıra izlenebilirlik için benzersiz bir tanımlama kodu da bulunur.
Endüstriyel sektörde, paketleme konusunda sürdürülebilir malzemeler, geri dönüştürülebilirlik ve çevresel etkinin en aza indirilmesine giderek daha fazla önem verilmektedir. Etiketler, barkodlar ve RFID çipleri, tüm tedarik zinciri boyunca izlenebilirliği ve şeffaflığı destekler. Birincil paketlemelerin tasarımı son derece çeşitlidir; şişeler, teneke kutular ve folyolar karton kutular, teneke kutular ve diğer paketleme türleri gibi, ürüne göre değişir.


Birincil paketleme çözümlerimizle elde edeceğiniz avantajlar

Şeffaflık algılama

Şeffaf ve tamamen opak objelerin ve sıvıların güvenilir şekilde algılanması

Radyasyon teknolojisi

Objelerin güvenilir bir şekilde radyasyonla algılanması için özel ışık kaynakları

İzleme işlevi

Otomatik eşik yeniden ayarlaması, dinamik sistemlerde servis aralıklarını en aza indirir


Gıda ve ilaç sektörlerinde birincil paketleme

Sektöre bağlı olarak, paketleme prosesinin ilk adımı, kullanılan makineler ve sensörler açısından farklı gereklilikler içerir.


Müşteri projeleri ve referanslar

Birçok endüstri segmentinde, optimize edilmiş ürünler güçlü bir pazar konumunun anahtarıdır. Birincil paketleme sektöründen vaka çalışmaları da dahil olmak üzere birkaç güncel örnek, müşteri referanslarını ve uygulama çözümlerini göstermektedir. Verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek genellikle öncelikli hedeflerdir.  

Äpfel auf einem Förderband mit Sicherheitssensorik

BayWa'da emniyet çözümü

BAYWA Obst için geliştirilen müşteriye özel emniyet çözümü, yüksek düzeyde çalışan koruması ile etkin bir proses akışını bir araya getirir

Mineralwasserflaschen auf einem Förderband in einer Abfüllanlage

Romina'da içecek dolumu

Şişede buz devri: Yüksek performanslı sensör teknolojisinin kullanımıyla Romina Mineralbrunnen’de içecek dolumunun genişletilmesi

Bügelflaschen werden in der Bierabfüllung automatisch transportiert und für die weitere Verpackung verarbeitet

Dinkelacker'de bira şişeleme

Gelenek ile otomasyonun buluşması: Sağlam sensör çözümleri, en yüksek kaliteyi ve sorunsuz bira şişeleme işlemlerini garanti eder


Birincil paketleme: Sensör gereklilikleri

Paketleme prosesinin ilk adımı olan birincil paketleme, kullanılan makinelere ve sensörlere çok çeşitli talepler getirir. Özellikle, genellikle topluca gıda ve içecek endüstrisi olarak anılan gıda işleme endüstrisi, sensör teknolojisinin tasarımını ve malzeme seçimini önemli ölçüde etkileyen katı hijyen ve temizlik gerekliliklerine tabidir. Bununla birlikte, hijyen ürünleri veya ev eşyaları gibi diğer sektörlerde ise genellikle daha az sayıda veya hiç ek özel gereklilik bulunmaz.

Leuze, birincil paketlemenin tüm alanları için uygun sensör çözümleri sunar. Ekonomik hususların yanı sıra, sensörler için prosesle ilgili gereklilikler de geçerlidir. Bunlar arasında örneğin yüksek döngü hızları, değişken ortam sıcaklıkları veya tamamen şeffaf hazneler sayılabilir.

Sensör çözümleri, birincil paketlemenin tüm uygulama alanlarını kapsar ve uygulama alanına bağlı olarak hijyenik, yıkanabilir veya sağlam endüstriyel tasarımlarda mevcuttur. Bu çözümler, IP69K'ya kadar koruma sınıflarına ve Ecolab sertifikasına sahiptir.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Uygulamanızla ilgili sorularınız mı var?

Uzman ekibimiz, özel gerekliliklerinize uygun doğru çözümü seçmenize yardımcı olacaktır. Kişisel danışmanlık fırsatından yararlanın ve hemen geri aranma talebinde bulunun.


Birincil paketleme hakkında sık sorulan sorular 

Birincil paketleme, ürünü doğrudan çevreler ve uygun koşullar altında kullanılmalıdır. Proses sırasında kontaminasyonu önlemek için, özellikle hijyen açısından hassas ürünler için katı kurallar geçerlidir.

Aradaki fark, mutlaka kullanılan malzemeden değil, ürünle temas etme olasılığından kaynaklanır. Birincil paketleme için işleme koşulları ve hijyen gereklilikleri çok katıdır; buna karşılık, ikincil paketleme sırasında ileri işleme prosesinde risk nispeten düşüktür ve bu nedenle burada daha az katı standartlar geçerlidir.   

Makineler ve bileşenler için gereklilikler, paketlenecek ürüne ve makine veya makine parçaları ile obje arasında doğrudan temas olasılığına bağlı olarak değişir. Gıda işleme sektöründe hijyenik yüzeyler, yoğun temizlik prosesleri ve geçerli kılavuzlara ve yönetmeliklere uyum hayati önem taşır.

Paketleme için çok çeşitli malzeme ve şekiller kullanılır. Özellikle, paketlenecek objenin stabilitesi, uygun paketleme çözümlerinin seçimini etkileyebilir. Et işleme sektöründe sızdırmaz folyolu plastik tepsiler, dolum işlemlerinde şişeler ve süt ürünleri sektöründe kartonlar gibi tipik paketleme formatları ilgili segmentlerde yerleşik hale gelmiştir.

Paslanmaz çelik, çevresel etkilere ve temizlik maddelerine karşı yüksek direncinin yanı sıra özellikle pürüzsüz yüzeyi ile de karakterize edilir. Düşük yüzey pürüzlülüğü, kirleticilerin, mikroorganizmaların ve diğer kalıntıların yapışmasını önemli ölçüde azaltır. Sonuç olarak paslanmaz çelik, yüksek düzeyde hijyen ve temizlik gerektiren steril işlemler ve gıda ile doğrudan temas içeren uygulamalar için özellikle uygundur.