AC-ABF50

Onaylama birimi

Ürün numarası: 426292

Sonuç listesi: 3 ürün bulundu
AC-ABF11
Onaylama birimi
Ürün numarası: 50141871
Ürün numarası: 50141871
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
KDS U-M12-4A-M12-4A-P1-050
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50130743
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12  - Yuvarlak konnektör, M12
  • Bağlantı01, versiyon: eksenel, dişi
  • Bağlantı1, kutup sayısı: 4 Adet
  • Bağlantı02, versiyon: eksenel, erkek
Ürün numarası: 50130743
Hemen mevcuttur

AC-SCM5U-BT-L
Sensör modülü
Ürün numarası: 520152
  • Bunlar için uygundur: : Çokışınlıemniyet bariyerleri MLD 330, MLD 530
  • Bağlantısayısı: 5 Adet
  • Montaj braketi türü: L açılımontaj plakası
  • LED sayısı: 4 Adet
Ürün numarası: 520152
Hemen mevcuttur

Bunlar için uygundur: Emniyet ışık perdeleri MLC 300
Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 330, MLD 530
İşlevler Start/restart kilidini sıfırlama
Susturma işlevli AOPD’lerde geçersiz kılma
Sıfırlama butonu ışıklı
Sıfırlama butonu Evet
LED ışık göstergesi Evet
Butonla anahtarlama akımı 1 ... 1.000 mA
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Plastik gövde cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner
Net ağırlık 800 g
Malzeme sıkma sacı Paslanmaz çelik
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Uygunluk beyanı CE - pdf