AC-AN-SL

Aktüatör

Ürün numarası: 63000704

Tahmini teslimat süresi: 12 iş günü
Ölçü (G x Y x U) 20,6 mm x 9 mm x 64 mm
Net ağırlık 11 g
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Aktüatör yapı şeklisi düz
Kullanım alanı aktüatör Normal iş
Montaj delikleri Anahtar yönüne 90°
Malzeme Paslanmaz çelik
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
3D-CAD modeli - AC-AN-SL - zip
EPLAN Makro - edz