AC-AP-ERS

Köşe yön değiştirici makara

Ürün numarası: 63000793

Hemen mevcuttur

Bunlar için uygundur: Emniyet kumanda cihazları ERS200
Ölçü (G x Y x U) 26,2 mm x 37,5 mm x 67,5 mm
Net ağırlık 68 g
Montaj açılı
Malzeme Paslanmaz çelik
Plastik
Çap yön değiştirici makara 35 mm
Gümrük taife numarası 85389099
ECLASS 5.1.4 27371290
ECLASS 8.0 27371290
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371292
ECLASS 11.0 27371292
ECLASS 12.0 27371292
ECLASS 13.0 27371292
ECLASS 14.0 27371292
ECLASS 15.0 27371292
ECLASS 16.0 27371292
ETIM 5.0 EC002026
ETIM 6.0 EC002026
ETIM 7.0 EC002026
ETIM 8.0 EC002024
ETIM 9.0 EC002024
ETIM 10.0 EC002024
UNSPSC 26.08 32151500
3D-CAD modeli - AC-AP-ERS - zip
EPLAN Makro - edz