AC-CPB-RES
Onaylama birimi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Sıfırlama butonu | Hayır |
| LED ışık göstergesi | Evet |
| Butonla anahtarlama akımı | 1 ... 1.000 mA |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Plastik gövde | ABS |
| Net ağırlık | 2.000 g |
| Malzeme sıkma sacı | PMMA |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Gümrük taife numarası | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |