AC-H-S400-S

Ek menteşe

Ürün numarası: 63000775

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Bunlar için uygundur: Menteşe emniyet switchi S400
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 44,5 mm x 22,5 mm x 65 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde ZAMAK
Net ağırlık 180 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27272690
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
3D-CAD modeli - AC-H-S400-S - zip
EPLAN Makro - edz