AC IVS 1048

Kapatma başlığı

Ürün numarası: 50155660

Hemen mevcuttur

Tür Koruma camı
Bunlar için uygundur: IVS 1000i & DCR 1000i
Transmisyon 92 %
Uyarı Kapak, Lens-S-M12-4F4 ve Lens-S-M12-4F8 lenslerle birlikte kullanılamaz. Kapaksız sensör koruma sınıfı IP40'tır.
Yapı şekli Halka
Kalınlık 17 mm
Dış çap 45 mm
Net ağırlık 10 g
Malzeme PMMA (lens kapağı)
Gümrük taife numarası 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31241501