AC-L250-RPB-C01

Uzaktan kaçış kilidi

Ürün numarası: 50149363

Hemen mevcuttur

Bunlar için uygundur: Emniyet kilitleme cihazları L250
MTTF 20 Yıllar
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 90 mm x 66 mm
Net ağırlık 823 g
Gövde rengi Kırmızı
beyaz
Mekanik kullanım ömrü 20.000 Aktüatör devirleri
Aktüatör sıklığı, maks. 600 Saatte
Aktuatör kablosu uzunluğu 5 m
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 75 °C
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı UKCA - pdf