AC-L300-SCA

Aktüatör

Ürün numarası: 50132061

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Kod türü Standart kodu
Kodlama kademesi düşük, EN ISO 14119
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm
Net ağırlık 180 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gümrük taife numarası 85389099
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz