AC-PLM-19
Montaj fişi
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M23 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 19 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |
| Bağlantı türü | açık uç |
| İletken sayısı | 19 Adet |
| Net ağırlık | 55 g |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 80 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27270692 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440103 |
| ECLASS 12.0 | 27440103 |
| ECLASS 13.0 | 27440103 |
| ECLASS 14.0 | 27440103 |
| ECLASS 15.0 | 27440103 |
| ECLASS 16.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC003570 |
| ETIM 8.0 | EC003570 |
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |