AC-SCM6-BT-L
Sensör modülü
| Bunlar için uygundur: | Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 335, MLD 535 |
| Koruma devresi | Veri yok |
| Yalıtım direnci, min. | 10.000.000.000 Ω |
| Akım gerilimi, maks. | 1 A |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Bağlantı sayısı | 7 Adet |
| İşlev | Cihaz bağlantısı Yerel arayüz |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 500 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Yerel giriş susturma sensörü 1 |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | MS1 |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Yerel giriş susturma sensörü 2 |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | MS2 |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Yerel giriş susturma sensörü 3 |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | MS3 |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Yerel giriş susturma sensörü 4 |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | MS4 |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Harici ışıklı susturma göstergesi bağlantısı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | LMP |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Bağlantı başlatma/susturmayı yeniden başlatma butonu |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | RES |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 23,9 mm x 196 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PA 6 |
| Net ağırlık | 210 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Montaj braketi türü | L açılı montaj plakası |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 6 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 80 °C |
| Gümrük taife numarası | 85369010 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |