AC-SCM6U-BT-L

Sensör modülü

Ürün numarası: 520142

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
AC-SCM7U-BT-L
Sensör modülü
Ürün numarası: 520145
  • Bunlar için uygundur: : Çokışınlıemniyet bariyerleri MLD 335, MLD 535
  • Bağlantısayısı: 7 Adet
  • Montaj braketi türü: L açılımontaj plakası
  • LED sayısı: 6 Adet
Ürün numarası: 520145
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Bunlar için uygundur: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 335, MLD 535
Yalıtım direnci, min. 10.000.000.000 Ω
Akım gerilimi, maks. 1 A
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Bağlantı sayısı 7 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Yerel arayüz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 500 mm
Malzeme kılıf PUR
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Yerel giriş susturma sensörü 1
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı MS1
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Yerel giriş susturma sensörü 2
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı MS2
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Yerel giriş susturma sensörü 3
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı MS3
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Yerel giriş susturma sensörü 4
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı MS4
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Harici ışıklı susturma göstergesi bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı LMP
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Bağlantı başlatma/susturmayı yeniden başlatma butonu
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı RES
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 23,9 mm x 196 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PA 6
Net ağırlık 210 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü L açılı montaj plakası
Gösterge türü LED
LED sayısı 6 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 80 °C
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 85369010
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
3D-CAD modeli - zip
Kullanım kılavuzu - Application Note Substitute - pdf
Veri sayfası - pdf