AC-SK1
Parametrelendirme adaptörü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Bunlar için uygundur: | Emniyet ışık perdeleri COMPACTplus Çok ışınlı emniyet bariyerleri COMPACTplus |
| İşlevler | Tanıtma aktivasyonu |
| Ölçü (G x Y x U) | 23,3 mm x 17,5 mm x 24 mm |
| Net ağırlık | 10 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Gümrük taife numarası | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27279090 |
| ECLASS 11.0 | 27279090 |
| ECLASS 12.0 | 27279090 |
| ECLASS 13.0 | 27279090 |
| ECLASS 14.0 | 27279090 |
| ECLASS 15.0 | 27279090 |
| ECLASS 16.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |