AMS 304i 300 H
Optik mesafe sensörü
| Seri | AMS 300i |
| Uygulama | Galvanik tesislerin konumlandırılması Kayar platform ve transfer araçlarının konumlandırılması Vinçlerin / portal vinçlerinin çarpışma emniyeti Yüksek raflı depolama cihazının konumlandırılması |
| Sipariş hatırlatması | Yansıtıcı bant ayrı sipariş edilmelidir |
| Özel versiyon | Isıtma |
| MTTF | 31 Yıllar |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Dalga boyu | 655 nm |
| Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Gönderme sinyali şekli | modüle |
| Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 225 mm [300.000 mm] |
| Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
| Ölçüm aralığı | 200 ... 300.000 mm |
| Çözünürlük | 0,001 ... 10 mm |
| Doğruluk | 5 mm |
| Üretilebilirlik (3 Sigma) | 3 mm |
| Ölçüm değerinin çıkışı | 1,7 ms |
| Sıcaklık kayması | 0,01 ... 0,1 mm/K |
| Travers oranı maks. | 10 m/s |
| Ölçüm değerini hesaplama süresi | 8 ms |
| Koruma devresi | Veri yok |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Tür | PROFIBUS DP, SSI |
| Transfer hızı | 0,0096 ... 12 Mbit/s |
| Çevrim frekansı | 50 ... 800 kHz |
| Bağlantı sayısı | 5 Adet |
| İşlev | BUS IN PROFIBUS IN Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | BUS IN |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | B kodlu |
| İşlev | BUS ÇIKIŞ PROFIBUS ÇIKIŞ Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | BUS ÇIKIŞ |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | B kodlu |
| İşlev | Gerilim beslemesi PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | PWR |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Bakım arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | BAKIM |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | SSI Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | SSI |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | B kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko ve alüminyum baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 2.450 g |
| Gövde rengi | Kırmızı gri |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Gösterge türü | LC ekranı LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Folyo klavye |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Gümrük taife numarası | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |