AMS 308i 40

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50113685

Tahmini teslimat süresi: 15 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri AMS 300i
Uygulama Galvanik tesislerin konumlandırılması
Kayar platform ve transfer araçlarının konumlandırılması
Vinçlerin / portal vinçlerinin çarpışma emniyeti
Yüksek raflı depolama cihazının konumlandırılması
Sipariş hatırlatması Yansıtıcı bant ayrı sipariş edilmelidir
MTTF 31 Yıllar
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 655 nm
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Gönderme sinyali şekli modüle
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 40 mm [40.000 mm]
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Ölçüm aralığı 200 ... 40.000 mm
Çözünürlük 0,001 ... 10 mm
Doğruluk 2 mm
Üretilebilirlik (3 Sigma) 0,9 mm
Ölçüm değerinin çıkışı 1,7 ms
Sıcaklık kayması 0,01 ... 0,1 mm/K
Travers oranı maks. 10 m/s
Ölçüm değerini hesaplama süresi 8 ms
Koruma devresi Veri yok
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Tür Ethernet
Bağlantı sayısı 4 Adet
İşlev BUS IN
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı BUS IN
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev BUS ÇIKIŞ
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı BUS ÇIKIŞ
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev Gerilim beslemesi
PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı PWR
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Bakım arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı BAKIM
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko ve alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 2.450 g
Gövde rengi Kırmızı
gri
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LC ekranı
LED
LED sayısı 4 Adet
Kumanda elemanları Folyo klavye
Ortam sıcaklığı işletim -5 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825