Base-H IT 1962g
Baz istasyonu
| Tür | Baz istasyonu |
| Bunlar için uygundur: | Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1962g |
| Besleme gerilimi UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
| Technologie | Şarj kontakları |
| Tür | PS/2 RS 232 USB |
| Bağlantı sayısı | 3 Adet |
| Bluetooth çalışma mesafesi | Sınıf 1 |
| Bluetooth sürümü | 4.2 |
| İşlev | Gerilim beslemesi Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | RJ41 |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Jack soket |
| Bağlantı türü | Bluetooth |
| Ölçü (G x Y x U) | 74 mm x 78 mm x 211 mm |
| Plastik gövde | UL 94-V0 |
| Net ağırlık | 215 g |
| Ortam sıcaklığı işletim | 5 ... 35 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | 0 ... 50 °C |
| Düşme yüksekliği | 1,8 m |
| Ölçümlerin referansı | Beton zemin |
| Koruma sınıfı | IP 41 |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280105 |
| ECLASS 13.0 | 27280105 |
| ECLASS 14.0 | 27280105 |
| ECLASS 15.0 | 27280105 |
| ECLASS 16.0 | 27280105 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002997 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |