Base-H IT 2105i

Baz istasyonu

Ürün numarası: 50155849

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Tür Baz istasyonu
Bunlar için uygundur: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 2105i
Besleme gerilimi UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Technologie Şarj kontakları
Tür PS/2
RS 232
USB
Bağlantı sayısı 3 Adet
Bluetooth çalışma mesafesi Sınıf 1
Bluetooth sürümü 4.2
İşlev Gerilim beslemesi
Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü RJ41
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Jack soket
Bağlantı türü Bluetooth
Ölçü (G x Y x U) 102 mm x 80 mm x 250 mm
Plastik gövde UL 94-V0
Net ağırlık 373 g
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Düşme yüksekliği 1 m
Ölçümlerin referansı Beton zemin
Koruma sınıfı IP 65
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280105
ECLASS 13.0 27280105
ECLASS 14.0 27280105
ECLASS 15.0 27280105
ECLASS 16.0 27280105
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002997
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 43211701
Uygunluk beyanı CE - pdf