BAT-SCN11
Akü
| Tür | Akü |
| Bunlar için uygundur: | Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1962g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 2105i |
| Besleme gerilimi UB | 4,2 V, DC, 0 % |
| Technologie | LiIon |
| Akü hafıza kapasitesi | 3,3 A·h |
| Ölçü (G x Y x U) | 22,1 mm x 25,2 mm x 94,7 mm |
| Net ağırlık | 72 g |
| Gümrük taife numarası | 85044060 |
| ECLASS 5.1.4 | 27050401 |
| ECLASS 8.0 | 27050403 |
| ECLASS 9.0 | 27059090 |
| ECLASS 10.0 | 27050403 |
| ECLASS 11.0 | 27050403 |
| ECLASS 12.0 | 27050403 |
| ECLASS 13.0 | 27050403 |
| ECLASS 14.0 | 27050403 |
| ECLASS 15.0 | 27050403 |
| ECLASS 16.0 | 27050403 |
| ETIM 5.0 | EC000357 |
| ETIM 6.0 | EC000357 |
| ETIM 7.0 | EC000357 |
| ETIM 8.0 | EC000357 |
| ETIM 9.0 | EC000357 |
| ETIM 10.0 | EC000357 |
| UNSPSC 26.08 | 26111701 |