BCB G30 H47 ML B

Marka etiketi

Ürün numarası: 50144230

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Tür Marka etiketi
Ölçü (Y x U) 47 mm x 30 mm
Izgara ölçüsü 30 mm
Kodlama BB1
Mekanik özellikler UV’ye dayanıklıdır
kimyasallara karşı şartlı olarak dayanıklıdır
neme karşı dayanıklı
silinmez
çizilmez
Yapıştırıcı Akrilat yapıştırıcı
Yapıştırıcı kuvveti 0,1 mm
Üretim yöntemi Dijital baskı
Kimyasal dayanıklılık (24 saatin üstünde 23 °C’de) Dizel yağı
Heptan
Test benzini
Trafo yağı
Sertleşme 72 h
Yüzey koruması Polyester, mat
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 120 °C
İşleme sıcaklığı 0 ... 45 °C
Önerilen işleme sıcaklığı 10 ... 25 °C
Dayanıklılık Nem
Tuz püskürtme sisi (150 saat/%5)
UV ışını
Isıya dayanım -40 ... 120 °C
Yapı zemin Düz
Gressiz
Kuru
Temiz
Gümrük taife numarası 48211010
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100