BCL 208i SM 110

Sabit barkod okuyucusu

Ürün numarası: 50143209

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri BCL 200i
İşlevler AutoConfig
AutoReflAct
Kod parçası teknik
LED ekran
Mod hizalama
Otokontrol
Referans kodunun karşılaştırılması
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 veri çubuğu her yönlü
UPC
Tarama hızı, tipik 1.000 scans/s
Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı 64 Adet
Okuma mesafesi 40 ... 255 mm
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 655 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2014
Modül boyutu 0,2 ... 0,5 mm
Okuma tekniği Yön değiştirici aynalı çizgi tarayıcısı
Işın yansıtma dönen poligon çarkı üzerinden + yön değiştirici ayna
Işın demeti çıkışı Yön değiştirici aynalı yandan
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Güç tüketimi, maks. 4 W
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Giriş akımı, maks. 8 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama akımı, maks. 60 mA
Tür Ethernet
Mimari Sunucu
İstemci
Adres atama DHCP
Manüel adres ataması
İşlev Proses
Şalter işlevselliği Yok
Transfer protokolü TCP/IP , UDP
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 900 mm
İletken sayısı 5 damarlı
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 700 mm
İletken sayısı 4 damarlı
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 93 mm x 38 mm x 83 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 400 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Kurtağzı somunlar
Montaj braketi arka taraf
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 3 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Web tarayıcısı üzerinden
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Standarda göre kontrol yöntemi darbe IEC 60068-2-27, Test Ea
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe IEC 60068-2-29, Test Eb
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Yazılım - Device Finder V4.0.1 - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf