BCL 308i SN 100 D H
Sabit barkod okuyucusu
| Seri | BCL 300i |
| İşlevler | AutoConfig AutoReflAct Isıtma Kod parçası teknik LED ekran Mod hizalama Otokontrol Referans kodunun karşılaştırılması |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 veri çubuğu her yönlü UPC |
| Tarama hızı, tipik | 1.000 scans/s |
| Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı | 64 Adet |
| Okuma mesafesi | 20 ... 130 mm |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Dalga boyu | 655 nm |
| Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Modül boyutu | 0,127 ... 0,2 mm |
| Okuma tekniği | Yön değiştirici aynalı çizgi tarayıcısı |
| Işın yansıtma | dönen poligon çarkı üzerinden + yön değiştirici ayna |
| Işın demeti çıkışı | Yön değiştirici aynalı yandan |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Güç tüketimi, maks. | 27 W |
| Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 2 Adet |
| Giriş akımı, maks. | 8 mA |
| Tür | Ethernet |
| Mimari | Sunucu İstemci |
| Adres atama | DHCP Manüel adres ataması |
| İşlev | Proses |
| Şalter işlevselliği | Entegre |
| Transfer protokolü | TCP/IP , UDP |
| Tür | USB 2.0 |
| İşlev | Bakım Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | BUS IN BUS ÇIKIŞ Bakım arayüzü Cihaz bağlantısı PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Konnektör çubuğu, Cihazın devreye alınması için mutlaka bir bağlantı ünitesinin kullanılması gerekmektedir. |
| Kutup sayısı | 32 kutuplu |
| Tip | erkek |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 103 mm x 44 mm x 96 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 370 g |
| Gövde rengi | Kırmızı gümüş |
| Montaj braketi türü | Kurtağzı somunlar Montaj braketi arka taraf opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED Monokrom grafik ekran 128 x 32 piksel |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Web tarayıcısı üzerinden |
| Ortam sıcaklığı işletim | -35 ... 40 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |