BCL 31 R1 F 100

Sabit barkod okuyucusu

Ürün numarası: 50036277

Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
BCL 301i R1 F 100
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası: 50116285
  • Seri: BCL 300i
  • Arayüz: MultiNet Plus
  • Modül boyutu, maks.: 0,3 ... 0,5 mm
  • Fonksiyonlar: AutoConfig
Ürün numarası: 50116285
Hemen mevcuttur

BCL 301i R1 F 100 D
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası: 50116284
  • Seri: BCL 300i
  • Arayüz: MultiNet Plus
  • Modül boyutu, maks.: 0,3 ... 0,5 mm
  • Fonksiyonlar: AutoConfig
Ürün numarası: 50116284
Hemen mevcuttur

Seri BCL 3x
İşlevler AutoReflAct
I/O
Okuma kapısı kontrolü
Otokontrol
Referans kodunun karşılaştırılması
Çok kez okuma / çoklu tarama
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
UPC
İlaç kodu
Tarama hızı, tipik 800 scans/s
Okuma mesafesi 50 ... 550 mm
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 650 nm
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2007
Modül boyutu 0,3 ... 0,8 mm
Okuma tekniği Çok çizgili tarayıcı
Tarama hızı 800 scans/s
Işın yansıtma dönen poligon çarkı üzerinden + yön değiştirici ayna
Işın demeti çıkışı 100° açıda yandan
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Güç tüketimi, maks. 3,2 W
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Tür RS 485
İşlev Proses
Transfer protokolü ayarlanabilir
Tür RS 232
İşlev Bakım
Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Sub-D
Tip erkek
Kutup sayısı 15 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 90 mm x 120 mm x 43 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 400 g
Gövde rengi Kırmızı
siyah
Montaj braketi türü Kurtağzı somunlar
vidalanabilir
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60068-2-27
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
3D-CAD modeli - zip
Konfigürasyon yazılımı - V406 with Docs - zip
Konfigürasyon yazılımı - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf