BCL 31 R1 L 100

Sabit barkod okuyucusu

Ürün numarası: 50041380

Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."

Sonuç listesi: 4 ürün bulundu
BCL 301i SL 100
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası: 50116304
  • Seri: BCL 300i
  • Arayüz: MultiNet Plus
  • Modül boyutu, maks.: 0,35 ... 0,8 mm
  • Fonksiyonlar: AutoConfig
Ürün numarası: 50116304
Hemen mevcuttur

BCL 301i SL 100 D
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası: 50116303
  • Seri: BCL 300i
  • Arayüz: MultiNet Plus
  • Modül boyutu, maks.: 0,35 ... 0,8 mm
  • Fonksiyonlar: AutoConfig
Ürün numarası: 50116303
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
BCL 301i OL 100 D
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası: 50116276
  • Seri: BCL 300i
  • Arayüz: MultiNet Plus
  • Modül boyutu, maks.: 0,35 ... 0,8 mm
  • Fonksiyonlar: Otokontrol
Ürün numarası: 50116276
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
BCL 301i OL 100
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası: 50116275
  • Seri: BCL 300i
  • Arayüz: MultiNet Plus
  • Modül boyutu, maks.: 0,35 ... 0,8 mm
  • Fonksiyonlar: Otokontrol
Ürün numarası: 50116275
Hemen mevcuttur

Seri BCL 3x
İşlevler AutoReflAct
I/O
Okuma kapısı kontrolü
Otokontrol
Referans kodunun karşılaştırılması
Çok kez okuma / çoklu tarama
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
UPC
İlaç kodu
Tarama hızı, tipik 800 scans/s
Okuma mesafesi 150 ... 650 mm
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 650 nm
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2007
Modül boyutu 0,35 ... 0,8 mm
Okuma tekniği Çok çizgili tarayıcı
Tarama hızı 800 scans/s
Işın yansıtma dönen poligon çarkı üzerinden + yön değiştirici ayna
Işın demeti çıkışı 100° açıda yandan
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Güç tüketimi, maks. 3,2 W
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Tür RS 485
İşlev Proses
Transfer protokolü ayarlanabilir
Tür RS 232
İşlev Bakım
Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Sub-D
Tip erkek
Kutup sayısı 15 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 90 mm x 120 mm x 43 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 400 g
Gövde rengi Kırmızı
siyah
Montaj braketi türü Kurtağzı somunlar
vidalanabilir
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60068-2-27
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
3D-CAD modeli - zip
Konfigürasyon yazılımı - V406 with Docs - zip
Konfigürasyon yazılımı - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf