BCL 34 S M 100 H

Sabit barkod okuyucusu

Ürün numarası: 50039129

Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
BCL 304i SM 100 D H
Sabit barkod okuyucusu
Ürün numarası: 50116356
  • Seri: BCL 300i
  • Arayüz: PROFIBUS DP
  • Modül boyutu, maks.: 0,2 ... 0,5 mm
  • Fonksiyonlar: AutoConfig
Ürün numarası: 50116356
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri BCL 3x
İşlevler AutoReflAct
I/O
Isıtma
Okuma kapısı kontrolü
Otokontrol
Referans kodunun karşılaştırılması
Çok kez okuma / çoklu tarama
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
UPC
İlaç kodu
Tarama hızı, tipik 1.000 scans/s
Okuma mesafesi 10 ... 220 mm
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 650 nm
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2007
Modül boyutu 0,2 ... 0,5 mm
Okuma tekniği Çizgi tarayıcısı
Işın yansıtma dönen poligon çarkı üzerinden + yön değiştirici ayna
Işın demeti çıkışı 100° açıda yandan
Besleme gerilimi UB 22 ... 26 V, DC
Güç tüketimi, maks. 30 W
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Tür PROFIBUS DP
İşlev Proses
Sınıflandırma V0
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Sub-D
Tip erkek
Kutup sayısı 15 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 90 mm x 120 mm x 52 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 480 g
Gövde rengi Kırmızı
siyah
Montaj braketi türü Kurtağzı somunlar
vidalanabilir
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -35 ... 30 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60068-2-27
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Örnek proje - Siemens SIMATIC S7 - zip
GSD dosyası - Firmware from V0117 to V0119 - zip
GSD dosyası - Firmware from V0120 to V0122 - zip
GSD dosyası - Firmware from V0123 - zip
GSD dosyası - Firmware to V0116 - zip
GSD dosyası - Firmware to V0202 - zip
Konfigürasyon yazılımı - V406 with Docs - zip
Konfigürasyon yazılımı - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf