BCL 500i SL 102 H
Sabit barkod okuyucusu
| Seri | BCL 500i |
| İşlevler | AutoConfig AutoReflAct Isıtma Kod parçası teknik LED ekran Mod hizalama Otokontrol Referans kodunun karşılaştırılması |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 veri çubuğu her yönlü UPC |
| Tarama hızı, tipik | 1.000 scans/s |
| Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı | 64 Adet |
| Okuma mesafesi | 1.000 ... 2.400 mm |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Dalga boyu | 650 nm |
| Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Modül boyutu | 0,7 ... 1 mm |
| Okuma tekniği | Çizgi tarayıcısı |
| Tarama hızı | 800 ... 1.200 scans/s |
| Işın yansıtma | dönen poligon çarkı üzerinden |
| Işın demeti çıkışı | önde |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Güç tüketimi, maks. | 50 W |
| Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 4 Adet |
| Giriş akımı, maks. | 8 mA |
| Tür | MultiNet Plus, RS 232, RS 422, RS 485 |
| İşlev | Proses |
| Transfer protokolü | ayarlanabilir |
| İşlev | Proses |
| Transfer protokolü | ayarlanabilir |
| İşlev | Proses |
| Transfer protokolü | sabit |
| Tür | USB |
| İşlev | Bakım Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
| Bağlantı sayısı | 5 Adet |
| İşlev | Bakım arayüzü |
| Bağlantı türü | USB |
| Cihazdaki adı | BAKIM |
| Konnektör tipi | USB 2.0 Standart-A |
| İşlev | Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | SW IN/OUT |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | PWR |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | BUS IN |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | HOST/BUS IN |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | B kodlu |
| İşlev | BUS ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | BUS ÇIKIŞ |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 1.100 g |
| Gövde rengi | Kırmızı gümüş |
| Montaj braketi türü | Kurtağzı somunlar Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED Monokrom grafik ekran 128x64 piksel, arka plan aydınlatmalı |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Web tarayıcısı üzerinden |
| Kumanda elemanları | Tuşlar |
| Ortam sıcaklığı işletim | -35 ... 40 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |