BCL 501i OM 100

Sabit barkod okuyucusu

Ürün numarası: 50105479

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon
Seri BCL 500i
İşlevler AutoConfig
AutoReflAct
Kod parçası teknik
LED ekran
Mod hizalama
Otokontrol
Referans kodunun karşılaştırılması
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 veri çubuğu her yönlü
UPC
Tarama hızı, tipik 1.000 scans/s
Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı 64 Adet
Okuma mesafesi 300 ... 1.000 mm
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 650 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2014
Modül boyutu 0,35 ... 1 mm
Okuma tekniği Salınımlı ayna tarayıcısı
Tarama hızı 800 ... 1.200 scans/s
Işın yansıtma dönen poligon çarkı üzerinden + aynalı adım motoru
Işın demeti çıkışı Yan sıfır konumu 90° açıda
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Güç tüketimi, maks. 14 W
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 4 Adet
Giriş akımı, maks. 8 mA
Tür MultiNet Plus, RS 485
İşlev Proses
Transfer protokolü ayarlanabilir
Tür USB
İşlev Bakım
Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
Bağlantı sayısı 5 Adet
İşlev Bakım arayüzü
Bağlantı türü USB
Cihazdaki adı BAKIM
Konnektör tipi USB 2.0 Standart-A
İşlev Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı SW IN/OUT
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı PWR
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev BUS IN
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı HOST/BUS IN
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama B kodlu
İşlev BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı BUS ÇIKIŞ
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 5 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 173 mm x 84 mm x 147 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 1.500 g
Gövde rengi Kırmızı
gümüş
Montaj braketi türü Kurtağzı somunlar
Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
Monokrom grafik ekran 128x64 piksel, arka plan aydınlatmalı
LED sayısı 2 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Web tarayıcısı üzerinden
Kumanda elemanları Tuşlar
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Standarda göre kontrol yöntemi darbe IEC 60068-2-27, Test Ea
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe IEC 60068-2-29, Test Eb
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V4.7.1 - zip
USB sürücü - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
USB sürücü - BCL Tools V4.0 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - Identification - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf