BCL 90 CAT OM 100 H
Sabit barkod okuyucusu
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | BCL 90 |
| İşlevler | Isıtma Kod parçası teknik LED ekran Mod hizalama Referans kodunun karşılaştırılması |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC |
| Tarama hızı, tipik | 800 scans/s |
| Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı | 50 Adet |
| Okuma mesafesi | 500 ... 2.000 mm |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Dalga boyu | 650 nm |
| Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Modül boyutu | 0,3 ... 0,5 mm |
| Okuma tekniği | Salınımlı ayna tarayıcısı |
| Tarama hızı | 600 ... 1.200 scans/s |
| Işın yansıtma | dönen poligon çarkı üzerinden + aynalı adım motoru |
| Işın demeti çıkışı | önde |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -10 ... 20 % |
| Güç tüketimi, maks. | 100 W |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 6 Adet |
| Giriş akımı, maks. | 10 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 4 Adet |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Tür | RS 232, RS 422, RS 485 |
| İşlev | Proses |
| Transfer protokolü | ayarlanabilir |
| İşlev | Proses |
| Transfer protokolü | ayarlanabilir |
| İşlev | Proses |
| Transfer protokolü | ayarlanabilir |
| Tür | RS 232 |
| İşlev | Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Bakım arayüzü Gerilim beslemesi Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Sub-HD |
| Cihazdaki adı | Host / süre |
| Kutup sayısı | 15 kutuplu |
| Tip | erkek |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Sub-HD |
| Cihazdaki adı | I/O |
| Kutup sayısı | 15 kutuplu |
| Tip | dişi |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 127,5 mm x 183 mm x 94 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 2.200 g |
| Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 siyah, RAL 9005 |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 4 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
| Kumanda elemanları | PC yazılımı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -35 ... 35 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | IEC 801 |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 68.2.6 |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |