BL LSE 25CI 2mm
Diyafram
| Bunlar için uygundur: | Tek yön çalışan fotoelektrik sensörler LS25CI.XR1 / LS25CI.XXR / LE25CI.XR1 |
| Ölçü (G x Y x U) | 17 mm x 39,5 mm |
| Net ağırlık | 43 g |
| Montaj braketi türü | vidalanabilir |
| Deliğin çapı | 2 mm |
| Gümrük taife numarası | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279204 |
| ECLASS 8.0 | 27279204 |
| ECLASS 9.0 | 27273602 |
| ECLASS 10.0 | 27273602 |
| ECLASS 11.0 | 27273602 |
| ECLASS 12.0 | 27273602 |
| ECLASS 13.0 | 27273602 |
| ECLASS 14.0 | 27273602 |
| ECLASS 15.0 | 27273602 |
| ECLASS 16.0 | 27273602 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242103 |