Elektrikli tahriklere yönelik hassas süreçler





Hochvoltbatterien für E-Antriebe: Sensor- und Sicherheitslösungen von Leuze sorgen bei BMW für präzise, effiziente und sichere Produktionsprozesse





Yüksek voltajlı aküler için sensör bilgi birikimi

Leipzig şehrinin kuzeyinde dünyanın en modern otomobil fabrikalarından biri bulunmaktadır: Leipzig BMW Group Fabrikası. Saksonya bölgesindeki tesis hem içten yanmalı motorlu hem de elektrikli modelleri paralel olarak üretiyor. E-mobilite, BMW Group'un elektrikli otomobillerine veya hibrit araçlarına gerekli sürüş enerjisini sağlayabilmek için yüksek voltajlı aküleri gerektirir. Otomobil şirketi bunları da yerleşkesinde üretiyor. Leuze'nin sensör teknolojisi, Schaeffler Group’un makine üreticisi Schaeffler Special Machinery tarafından devreye alınan hattaki verimli ve emniyetli prosese önemli bir katkı sağlıyor.





Her şey hücre ile başlar

İlk bileşenden yüksek voltajlı akünün bitmiş haline kadar birbirini izleyen üç üretim adımı gerekir: Hücre kaplamadan hemen sonra modül üretimi ve son olarak montajın ardından, elektrikli aracın enerji tedariki için kullanılacak yüksek voltajlı akü hazır olur. Hassasiyet ve güvenilir prosesler, her adımda önemlidir. Leuze, hücre kaplama ve modül üretimine yönelik sensör çözümleri ile bu süreci destekler. Hücre kaplama, yüksek voltajlı akü üretiminde ilk adımdır. Her akü modülü birden fazla hücreden oluşur. Bunlar BMW’ye geniş yük taşıyıcılar (LLC) içinde teslim edilir. LLC’lerin robot tarafından otomatik olarak boşaltılabilmesi için Leuze MLC serisinden bir emniyet ışık perdesi, insanların alana girmesini önleyerek tehlike bölgesini güvenli hale getirir. Susturma, sadece LLC’lerin geçebilmesini sağlar. Robot 16 hücreyi her zaman aynı anda boşaltır ve taşıma bandına koyar. Burada, CLS serisinin yatay olarak kurulan ve anahtarlama yapan ışık perdeleri, hücrelerin doğru konumlandırılıp konumlandırılmadığını tespit eder. KAM-Automotive ve Leuze’de Emniyet Uygulama Uzmanı olarak görev yapan Jürgen Schweiß “ Anahtarlama yapan ışık perdeleri, geniş algılama alanlarını izlemek için uygundur” diye açıklıyor. Ek olarak, hızlı parametrelendirme ve kolay kullanım sayesinde genellikle görüntüleme yöntemlerine göre daha uygun maliyetlidirler.



p05225-096_PreView
Bir robot, büyük bir yük taşıyıcısından çıkarılan hücreleri konveyör bandına yerleştirir. Burada, CLS serisinin yatay olarak kurulan ve anahtarlama yapan ışık perdeleri, hücrelerin doğru konumlandırılıp konumlandırılmadığını tespit eder.



Çok parlak yüzeyler

Leuze’nin ışık tarayıcıları, farklı noktalarda birkaç fonksiyon sunar: Jürgen Schweiß, “Bant üzerine monte edilen sensörler, hücrelerin varlığını ve doğru konumunu tespit eder. Doğru konumda oldukları tespit edildiğinde, proses devam eder” diyor. PRK 25C serisindeki sensörlerin avantajları şunlardır: Mutlak güvenilirlik ile hücrelerin çok parlak yüzeylerini tespit eder. Ayrıca, verici ve alıcı aynı gövdede konumlandırılmıştır. Bu, uygulamaların dar alanlardaki kurulum koşullarında bile kolaylıkla ve uygun maliyetle devreye alınabilmesi anlamına gelir. Yansıyan nesneler için optimize edilen sensör çeşidinin çalışma mesafesi 16 metreye kadar çıkar. Parlak ışık benekleri ile hızlıca ve kolayca ayarlanabilmeleri sayesinde sistem operatörleri hassasiyeti kolayca yapılandırabilir. Reflektörlü PRK 25C sensörlerine ek olarak HT25C serisindeki arka plan bastırmalı ışık tarayıcılar, hücreleri tek tek tespit etmek için de kullanılabilir.



p05225-046_PreView
Leuze 25C serisi sensörlerini kullanmanın avantajı: Mutlak güvenilirlik ile hücrelerin çok parlak yüzeylerini tespit eder.



Emniyete kompakt bir yaklaşım

Leuze’nin sensör teknolojisi, hücre kaplamanın her boyutunu yakından takip eder: HT46CL serisindeki lazer ışık tarayıcıları, arka plan bastırması sayesinde maksimum algılama güvenilirliği ile hücreleri tek tek tespit eder ve konveyörü kontrol eder. Hücreler bir LLC’ye yüklenmeden önce Leuze MLC emniyet ışık perdesi aracılığıyla boşaltılır. Leuze ışık perdelerinin avantajları şunlardır: Jürgen Schweiß’ın vurguladığı üzere, yüksek çözünürlük, koruma alanı yüksekliği ve çalışma mesafesi ile öne çıkmakla kalmazlar: “Işık perdeleri söz konusu olduğunda kompakt bir tasarım ve kısa emniyet mesafeleri de önemlidir. Ancak bu şekilde dar alanlardaki kurulum koşullarına kolaylıkla entegre edilebilirler.”



p05225-229_PreView
Mavi renkli hücreler bir sonraki üretim adımına doğru yol alır. Leuze'nin sensör teknolojisinde her şey her zaman görüş alanı içindedir. HT46CL arka plan baskılama sensörleri tek tek hücreleri algılar ve konveyör bandını kontrol eder.
p05225-194_PreView
Büyük yük taşıyıcılarının (LLC) güvenli bir şekilde yüklenip boşaltılabilmesini sağlamak için, MLC serisinden bir Leuze güvenlik ışık perdesi, insanların girmesini önlemek için tehlike bölgesini emniyete alır. Susturma, sadece LLC’lerin geçebilmesini sağlar.



Mükemmel konumlandırma

Leuze lazer ışık tarayıcılar ayrıca hücrelerin LLC’den thyssenkrupp Otomasyon Mühendisliği biriminin bir modül hattına boşaltılmasını izler. Her hücreye ayrıca “ısı kalkanı” adı verilen, koruyucu bir ısı izolasyonu uygulanır, ve bu kalkan uzun tarafların üzerine bastırılır. Robotlar, hücreleri yuvarlak bir makine üzerinde istenen konuma doğru döndürür. Leuze Sensörleri burada da destek sağlar: PRK 25 reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler, nesnelerin varlığını tespit eder. Isı kalkanı prosesi, yüksek bir geçiş süresine ulaşmak için her iki istasyonda paralel olarak çalışır.



p05225-213_700_500px
Hücreler ayrıldığında, sensörler nesnelerin konumlarını algılar. Bu, otomatikleştirilmiş bir süreç için ön koşuldur.
p05225-246_PreView
Bu istasyonda, her hücreye uzun kenarlarına bastırılan bir 'ısı kalkanı' - koruyucu ısı yalıtımı - verilir. Leuze PRK 25 reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler, nesnelerin varlığını tespit eder.



İstiflemeden modüle

Uzmanların bir akü modülünü oluşturmak için birkaç hücreyi bir araya getirmek olarak açıkladığı “istifleme” aşamasında, birkaç hücre birbirinin yanına konur ve her uca bir basınç plakası sona eklenir. Leuze’nin PRK 25C sensörleri, hücrelerin yüksekliğini ve varlığını tespit eder ve alet taşıyıcıların doğru kapanıp kapanmadığını algılar. Sensörler ayrıca hücre iletişim sistemini (ZKS)’yi modül üzerine yerleştirirken kullanılır. Bir makine modülün tamamını kaldırır, böylece hücre tabanı üzerindeki kaplama kontrol edilebilir: Schweiß, “Burada, Leuze sensörleri ek olarak yükseklik algılama için ve durma konumlarında destek sağlar” diyor.



p05225-324_PreView
Üstte hücre kontak sistemi içeren bir çift modül. Son adımda, bir soğutma ünitesi eklenir. Son olarak, çift modül tertibata girer. Leuze sensörleri, modüllerin bant üzerindeki konumunu tespit eder.



Her şey uyum içinde

Leipzig’deki BMW Group fabrikasında kullanılan Leuze sensörleri, hücre kaplama hattında ve modül üretiminde önemli görevleri yerine getirmektedir: Nesneleri güvenilir bir şekilde algılar ve çok parlak yüzeylerin algılanması gibi üst düzey gereksinimleri karşılar. Ek olarak, Leuze’nin emniyet teknolojisi, makine ve sistemlerde kusursuz emniyet sağlar. Böylelikle Sensor People otomotiv endüstrisindeki proseslerin etkinliğine katkı sağlamanın yanı sıra sensör ve emniyet çözümlerinin tasarım ve uygulamasında sistem operatörlerini desteklemek için hazır bulunur.





Yazar

Martina Schili
Kurumsal İletişim Yöneticisi

Leuze electronic GmbH + Co. KG 
In der Braike 1
73277 Owen

Telefon: +49 7021 573-116
E-posta: martina.schili@leuze.com

Web: www.leuze.com





Leuze

Leuze 60 yılı aşkın tecrübesi sayesinde otomasyon teknolojisi alanında yenilikçi ve verimli sensör ve emniyet çözümlerinde gerçek bir uzman haline geldi. Günümüzde dünyanın farklı yerlerinde 1600’den fazla Sensor People, ilerleme ve dönüşüm konusunda gösterdikleri merak, özveri ve kararlılıkla çalışıyor. Sürekli olarak dönüşen bir endüstride müşterilerinin başarılı olması, onların motivasyonu. Leuze, emniyetli ve emniyetsiz pozisyon tespiti için sunduğu sezgisel ve güvenilir çözümler aracılığıyla müşterilerine özelleştirilmiş bir rekabet avantajı sağlıyor. Bunlara örnek olarak anahtarlama ve ölçüm sensörleri, tanımlama sistemleri, veri aktarımı ve görüntü işlemeye yönelik çözümler gösterilebilir. Emniyet konusunda uzman olan aile şirketinin odaklandığı diğer konular, iş güvenliği alanındaki bileşenler, hizmetler ve çözümlerdir. Makine ve sistem kurulumundaki geniş ve derin uygulama bilgi birikimleri sayesinde Sensor People, çok çeşitli endüstriyel gereklilikleri olan müşterileri için yetkin ve esnek bir ortaktır. www.leuze.com