BT-2HF-GS
Set montaj braketi
| içeriği | 2 adet çevirme yuvası BT-HF Işık perdesindeki bağlantı için 2 adet silindir |
| Ürün grubu için uygun | Emniyet ışık perdeleri |
| Bunlar için uygundur: | Emniyet ışık perdeleri MLC 500 MiddleGuest ve Guest |
| Net ağırlık | 119 g |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Geçiş montaj braketi |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | kelepçelenebilir |
| Montaj ünitesi türü | 360° döner |
| Montaj ünitesinin malzemesi | Metal Plastik |
| Titreşim sönümleme | Evet |
| Gümrük taife numarası | 73181900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |