BT-2SB05-S
Set montaj braketi
| içeriği | 2 ad. BT-SB05-S |
| Ürün grubu için uygun | Emniyet ışık perdeleri |
| Bunlar için uygundur: | Emniyet ışık perdeleri ELC 100 |
| Net ağırlık | 85 g |
| Montaj ünitesinin uygulanması | Sıkma yuvası |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Geçiş montaj braketi |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | kelepçelenebilir yandaki C somununda |
| Montaj ünitesi türü | 8° döner |
| Dönüş aralığı | -8 ... 8 ° |
| Montaj ünitesinin malzemesi | Metal |
| Titreşim sönümleme | Evet |
| Gümrük taife numarası | 79070000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |