BT 716M-APSET
Montaj ünitesi
| Seri | BT 7xx |
| içeriği | 1x bağlantı kablosu 5 m İşletime alma için topraklama seti |
| Ürün grubu için uygun | Kontur ölçüm sistemi |
| Bunlar için uygundur: | Kontur ölçüm sistemi CMS 700i |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Devir sinyali (Pin 5 = SWOUT 1) Gerilim beslemesi Hava akışı kontrolü (Pin 4 = SWIN 1) |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 200 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken sayısı | 5 damarlı |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Metal montaj ünitesinin standart adı | Çelik, galvanize |
| Montaj ünitesinin uygulanması | Çapraz akış fanı üfleme tertibatı |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Delikli montaj kolları M8 |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | Montaj kolları ile önceden monte edilmiş |
| Etki mesafesi | 1.600 mm |
| Montaj ünitesinin malzemesi | Çelik |
| Titreşim sönümleme | Hayır |
| Gümrük taife numarası | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |