BT D12M.5

Tutma köşebendi

Ürün numarası: 50113549

Hemen mevcuttur

Ürün grubu için uygun Anahtarlama sensörleri, silindirik
Bunlar için uygundur: M12 yapı şeklindeki sensörler
Ölçü (G x Y x U) 25 mm x 24 mm x 16 mm
İç çap 12 mm
Paslanmaz çelik montaj ünitesinin standart adı V2A
Net ağırlık 14 g
Montaj ünitesinin uygulanması Açı L biçiminde
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Geçiş montaj braketi
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı vidalanabilir
Montaj ünitesi türü sabit
Montaj ünitesinin malzemesi Paslanmaz çelik
Gümrük taife numarası 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Veri sayfası - pdf
Veri sayfası - Dimensioned drawing - pdf