BT D30M.5
Tutma köşebendi
| Ürün grubu için uygun | Anahtarlama sensörleri, silindirik |
| Bunlar için uygundur: | M30 yapı şeklindeki sensörler |
| Ölçü (G x Y x U) | 44 mm x 45 mm x 23 mm |
| İç çap | 30,2 mm |
| Paslanmaz çelik montaj ünitesinin standart adı | V2A |
| Net ağırlık | 20 g |
| Montaj ünitesinin uygulanması | Açı L biçiminde |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Geçiş montaj braketi |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
| Montaj ünitesi türü | sabit |
| Montaj ünitesinin malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Gümrük taife numarası | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |