BT-GS6X.DT

Montaj ünitesi

Ürün numarası: 50128583

Hemen mevcuttur

Ürün grubu için uygun Anahtarlama sensörleri, kübik
Bunlar için uygundur: Seri 61/63 sensörleri
Yapı şekli U şekli
Ölçü 15 mm
Metal montaj ünitesinin standart adı Alüminyum oksitlenmiş
Net ağırlık 12 g
Montaj ünitesinin uygulanması Sıkma yuvası
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Somun montajı
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı vidalanabilir
Montaj ünitesi türü sabit
Montaj ünitesinin malzemesi Metal
Titreşim sönümleme Hayır
Zincir uzunluğu 15 mm
İskele uzunluğu 21 mm
Gümrük taife numarası 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100