BT-GS6X.L

Montaj ünitesi

Ürün numarası: 50112215

Talep üzerine
içeriği 1 adet vida dişi pimi M2x8
Ürün grubu için uygun Anahtarlama sensörleri, kübik
Bunlar için uygundur: Seri 61/63 sensörleri
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 11 mm x 9 mm x 59 mm
Metal montaj ünitesinin standart adı Alüminyum oksitlenmiş
Net ağırlık 12 g
Gövde rengi siyah
Montaj ünitesinin uygulanması Montaj plakası
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Geçiş montaj braketi
vidalanabilir
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı Somun montajı
vidalanabilir
Montaj ünitesi türü sabit
Montaj ünitesinin malzemesi Metal
Titreşim sönümleme Hayır
Gümrük taife numarası 73269098
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100