BT-GS6X.L1
Montaj ünitesi
| içeriği | 1 adet vida dişi pimi M3x8 |
| Ürün grubu için uygun | Anahtarlama sensörleri, kübik |
| Bunlar için uygundur: | Seri 61/63 sensörleri |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 11 mm x 9 mm x 60 mm |
| Metal montaj ünitesinin standart adı | Alüminyum oksitlenmiş |
| Net ağırlık | 12 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj plakası |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Geçiş montaj braketi vidalanabilir |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | Somun montajı vidalanabilir |
| Montaj ünitesi türü | sabit |
| Montaj ünitesinin malzemesi | Metal |
| Titreşim sönümleme | Hayır |
| Gümrük taife numarası | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |