BT800MA
Adaptör plakası
| Bunlar için uygundur: | Emniyet lazer alan tarayıcı RSL 4x0.../CU411-RS4 |
| Ölçü (G x Y x U) | 90 mm x 22 mm x 157 mm |
| Net ağırlık | 47 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Montaj ünitesinin uygulanması | Adaptör plakası, delme resmi RS4 |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Geçiş montaj braketi |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
| Montaj ünitesinin malzemesi | Metal |
| Gümrük taife numarası | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273692 |
| ECLASS 11.0 | 27273692 |
| ECLASS 12.0 | 27273692 |
| ECLASS 13.0 | 27273692 |
| ECLASS 14.0 | 27273692 |
| ECLASS 15.0 | 27273692 |
| ECLASS 16.0 | 27273692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |