BTS 0500M
Montaj braketi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| içeriği | 4 adet pul A4, galvanize 4 adet silindirik vida M4 x 35 |
| Ürün grubu için uygun | Sabit barkod okuyucusu |
| Bunlar için uygundur: | BCL 500i Sx 102 BCL 600i Sx 102 |
| Ölçü (G x Y x U) | 107 mm x 58 mm x 90 mm |
| Metal montaj ünitesinin standart adı | Alüminyum Paslanmaz çelik, oksitlenmiş |
| Gövde rengi | gümüş |
| Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj sistemi |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Delikler 3 x çap 5,5 mm |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
| Montaj ünitesinin malzemesi | Metal |
| Titreşim sönümleme | Evet |
| Gümrük taife numarası | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |