BTU 500M-Set

Montaj sistemi

Ürün numarası: 50152257

Tahmini teslimat süresi: 12 iş günü
Bunlar için uygundur: RSL 200 emniyet lazer alan tarayıcı
Ölçü (G x Y x U) 90 mm x 81,2 mm x 29 mm
Net ağırlık 510 g
Gövde rengi siyah
Montaj ünitesinin uygulanması Montaj sistemi, 2 eksenle ayarlanabilir
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Geçiş montaj braketi
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı vidalanabilir
Dönüş aralığı -5 ... 5 °
Montaj ünitesinin malzemesi Çelik
Gümrük taife numarası 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD modeli - zip