BTU 510M-Set
Montaj sistemi
| Bunlar için uygundur: | Lazer tarayıcı ROD 300, ROD 500 |
| Ölçü (G x Y x U) | 90 mm x 66 mm x 29 mm |
| Net ağırlık | 510 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj sistemi, 2 eksenle ayarlanabilir |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Geçiş montaj braketi |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
| Dönüş aralığı | -5 ... 5 ° |
| Montaj ünitesinin malzemesi | Çelik, galvanize |
| Gümrük taife numarası | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |