BTU D12M-D12-B090

Montaj sistemi

Ürün numarası: 50119333

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Ürün grubu için uygun Yuvarlak çubuk montaj braketleri
Bunlar için uygundur: Yuvarlak çubuk 12 mm
Metal montaj ünitesinin standart adı Alüminyum baskı döküm
Net ağırlık 24 g
Montaj ünitesinin uygulanması Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Geçiş montaj braketi
yuvarlak çubuk 12 mm için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı kelepçelenebilir
Montaj ünitesi türü 360° döner
kelepçelenebilir
sabit
Montaj ünitesinin malzemesi Metal
Gümrük taife numarası 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD modeli - zip