BTU D12M-Z-230

Yuvarlak çubuk

Ürün numarası: 50132565

Hemen mevcuttur

Ürün grubu için uygun Yuvarlak çubuk montaj braketleri
Bunlar için uygundur: BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
BTU D12M-VKT-90
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 12 mm x 230 mm
Metal montaj ünitesinin standart adı Çelik, galvanize
Net ağırlık 236 g
Gövde rengi gümüş
Montaj ünitesinin uygulanması Yuvarlak çubuk Z biçiminde 12 mm
Montaj braketinin türü, tesis tarafı kelepçelenebilir
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı kelepçelenebilir
Montaj ünitesi türü sabit
Montaj ünitesinin malzemesi Metal
Gümrük taife numarası 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Veri sayfası - Dimensioned drawing - pdf