BTU D12M.5-045-M8

Montaj sistemi

Ürün numarası: 50119325

Tahmini teslimat süresi: 3 iş günü
Ürün grubu için uygun Yuvarlak çubuk montaj braketleri
Bunlar için uygundur: BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 12 mm x 45 mm
Paslanmaz çelik montaj ünitesinin standart adı V2A
Net ağırlık 35 g
Gövde rengi gümüş
Montaj ünitesinin uygulanması Yuvarlak çubuk 12 mm
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Montaj braketi vida dişi
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı kelepçelenebilir
Montaj ünitesi türü sabit
Montaj ünitesinin malzemesi Paslanmaz çelik
Gümrük taife numarası 73181595
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100