BTU D12M.5-Z-230
Yuvarlak çubuk
| Ürün grubu için uygun | Yuvarlak çubuk montaj braketleri |
| Bunlar için uygundur: | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 BTU D12M-VKT-90 |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 12 mm x 230 mm |
| Paslanmaz çelik montaj ünitesinin standart adı | V2A |
| Net ağırlık | 240 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Montaj ünitesinin uygulanması | Yuvarlak çubuk Z biçiminde 12 mm |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | kelepçelenebilir |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | kelepçelenebilir |
| Montaj ünitesi türü | sabit |
| Montaj ünitesinin malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Gümrük taife numarası | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |