BTU D18M-D12
Montaj sistemi
| Ürün grubu için uygun | Anahtarlama sensörleri, kübik Anahtarlama sensörleri, silindirik |
| Bunlar için uygundur: | M18 yapı şekli sensörler Seri 28 sensörleri Seri 218 sensörleri Seri 318 sensörleri |
| Metal montaj ünitesinin standart adı | Alüminyum Çelik, galvanize |
| Net ağırlık | 53 g |
| Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj sistemi |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Geçiş montaj braketi |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
| Montaj ünitesi türü | 360° döner ayarlanabilir kelepçelenebilir |
| Montaj ünitesinin malzemesi | Metal |
| Gümrük taife numarası | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |