BTX 025M-W23

Montaj plakası

Ürün numarası: 50142904

Hemen mevcuttur

içeriği 2 adet montaj somunu M5
2 adet vida M3 x 20
2 adet vida M4 x 25
2 adet vida M5 x 16
her biri 3,2 mm çapında 2 adet altlık pulu
her biri 4,3 mm çapında 2 adet altlık pulu
Ürün grubu için uygun Anahtarlama sensörleri, kübik
Bunlar için uygundur: Seri 15 sensörleri
Seri 25C sensörleri
Seri 46C sensörleri
Net ağırlık 46 g
Gövde rengi gümüş
Montaj ünitesinin uygulanması Montaj plakası
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Geçiş montaj braketi
M5 vidaları için uygundur
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı M3 vidaları için uygundur
M4 vidaları için uygundur
vidalanabilir
Malzeme Metal, alüminyum
Titreşim sönümleme Hayır
Gümrük taife numarası 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100