BTX 500M-BTU800M
Adaptör plakası
| Bunlar için uygundur: | RSL 200 emniyet lazer alan tarayıcı |
| Ölçü (G x Y x U) | 139 mm x 54 mm x 65 mm |
| Net ağırlık | 395 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Montaj ünitesinin uygulanması | Adaptör plakası |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Geçiş montaj braketi |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
| Montaj ünitesinin malzemesi | Çelik |
| Gümrük taife numarası | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |